Foret à centrer HSS SP 120°

Foret à centrer HSS SP 120°
  • Remise sur volume
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
120SPC0.9
120SPC1.2
120SPC2
120SPC2-3
120SPC3
120SPC3SE
120SPC4
120SPC6
120SPC8
120SPC10
120SPC12
120SPC16
120SPC20
120SPC25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

23.28 €

1 Disponible 6 jours 0.9Lame unique3400.92.73

17.20 €

1 Disponible 6 jours 1.2Lame unique3401.23.63

12.08 €

1 Disponible 6 jours 2Lame unique240--2

12.08 €

1 6 jours 2Lame unique340263

13.01 €

1 Disponible 6 jours 3Double tranchant335--1

9.27 €

1 6 jours 3Lame unique340--2

13.01 €

1 Disponible 6 jours 4Double tranchant440--1

13.01 €

1 Disponible 6 jours 6Double tranchant650--1

14.39 €

1 Disponible 6 jours 8Double tranchant860--1

17.68 €

1 Disponible 6 jours 10Double tranchant1070--1

25.15 €

1 Disponible 6 jours 12Double tranchant1280--1

45.67 €

1 Disponible 6 jours 16Double tranchant16100--1

71.80 €

1 6 jours 20Double tranchant20120--1

101.65 €

1 6 jours 25Double tranchant25140--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 120 work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Assistance technique