Foret à centrer HSS SP 60°, revêtement TiCN

Foret à centrer HSS SP 60°, revêtement TiCN
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60SPC0.3-0.9TICN
60SPC0.4-1.2TICN
60SPC0.5-2-3TICN
60SPC0.5-2TICN
60SPC0.8-3SETICN
60SPC0.8-3TICN
60SPC1.0-3SETICN
60SPC1.0-3TICN
60SPC1.5-4TICN
60SPC2.0-6TICN
60SPC2.5-8TICN
60SPC3.0-10TICN
60SPC4.0-12TICN
60SPC6.0-20TICN
60SPC8.0-25TICN
60SPC9.0-32TICN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

36.34 €

1 6 jours 0.3Lame unique3400.30.92.73

28.87 €

1 6 jours 0.4Lame unique3400.41.23.63

23.73 €

1 6 jours 0.5Lame unique3400.5263

22.80 €

1 6 jours 0.5Lame unique2400.5--2

17.68 €

1 6 jours 0.8Lame unique3400.8--2

29.80 €

1 6 jours 0.8Double tranchant3350.8--1

16.74 €

1 6 jours 1Lame unique3401--2

26.08 €

1 6 jours 1Double tranchant3351--1

27.93 €

1 6 jours 1.5Double tranchant4401.5--1

31.67 €

1 6 jours 2Double tranchant6502--1

37.27 €

1 Disponible 6 jours 2.5Double tranchant8602.5--1

36.84 €

18.42 €

1 Jour même

Stock

3Double tranchant10703--1

52.19 €

1 6 jours 4Double tranchant12804--1

97.10 €

1 6 jours 6Double tranchant201206--1

170.10 €

1 6 jours 8Double tranchant251408--1

313.52 €

1 6 jours 9Double tranchant321609--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 60 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Assistance technique