Foret à centrer HSS SP 90°, revêtement TiCN

Foret à centrer HSS SP 90°, revêtement TiCN
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90SPC0.3-0.9TICN
90SPC0.4-1.2TICN
90SPC0.5-2-3TICN
90SPC0.5-2TICN
90SPC0.8-3SETICN
90SPC0.8-3TICN
90SPC1.0-3SETICN
90SPC1.0-3TICN
90SPC1.5-4TICN
90SPC2.0-6TICN
90SPC2.5-8TICN
90SPC3.0-10TICN
90SPC4.0-12TICN
90SPC5.0-16TICN
90SPC6.0-20TICN
90SPC8.0-25TICN
90SPC9.0-32TICN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

35.40 €

1 6 jours 0.3Lame unique3400.30.92.73

27.93 €

1 6 jours 0.4Lame unique3400.41.23.63

23.28 €

1 6 jours 0.5Lame unique3400.5263

22.35 €

1 6 jours 0.5Lame unique2400.5--2

17.20 €

1 6 jours 0.8Lame unique3400.8--2

29.80 €

1 6 jours 0.8Double tranchant3350.8--1

16.26 €

1 6 jours 1Lame unique3401--2

26.08 €

1 6 jours 1Double tranchant3351--1

27.93 €

1 6 jours 1.5Double tranchant4401.5--1

31.67 €

1 6 jours 2Double tranchant6502--1

36.34 €

1 6 jours 2.5Double tranchant8602.5--1

42.87 €

1 6 jours 3Double tranchant10703--1

43.44 €

22.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

4Double tranchant12804--1

90.46 €

1 6 jours 5Double tranchant161005--1

95.79 €

1 6 jours 6Double tranchant201206--1

166.84 €

1 6 jours 8Double tranchant251408--1

307.00 €

1 6 jours 9Double tranchant321609--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Assistance technique