Foret à centrer HSS SP, 90°, type long, revêtement TiCN

Foret à centrer HSS SP, 90°, type long, revêtement TiCN
  • Remise sur volume
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90LSPC0.5-2TICN
90LSPC1.0-3-150TICN
90LSPC1.5-4-100TICN
90LSPC1.5-4-150TICN
90LSPC2.0-6-100TICN
90LSPC2.0-6-150TICN
90LSPC2.0-6-200TICN
90LSPC2.5-8-120TICN
90LSPC2.5-8-200TICN
90LSPC3.0-10-120TICN
90LSPC3.0-10-200TICN
90LSPC4.0-12-150TICN
90LSPC4.0-12-200TICN
90LSPC5.0-16TICN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

41.94 €

1 6 jours 0.5Lame unique21000.52

61.05 €

1 Disponible 6 jours 1Double tranchant315011

45.67 €

1 8 jours 1.5Double tranchant41001.51

64.94 €

1 Disponible 6 jours 1.5Double tranchant41501.51

58.73 €

1 6 jours 2Double tranchant610021

83.36 €

1 Disponible 6 jours 2Double tranchant615021

112.48 €

1 Disponible 6 jours 2Double tranchant620021

66.20 €

1 6 jours 2.5Double tranchant81202.51

117.34 €

1 Disponible 6 jours 2.5Double tranchant82002.51

73.67 €

1 6 jours 3Double tranchant1012031

127.03 €

1 Disponible 6 jours 3Double tranchant1020031

99.88 €

1 Disponible 6 jours 4Double tranchant1215041

112.48 €

1 Disponible 6 jours 4Double tranchant1220041

163.33 €

1 Disponible 6 jours 5Double tranchant1620051

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Assistance technique