• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à centrer HSS, type A, 90°

Foret à centrer HSS, type A, 90°
  • Remise sur volume

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90CD0.7-4
90CD0.8-4
90CD1.0-4
90CD1.2-5
90CD1.5-5
90CD2.0-5
90CD2.0-6
90CD2.5-6
90CD2.5-7.7
90CD2.5-8
90CD3.0-7.7
90CD3.0-8
90CD3.0-10
90CD3.2-7.7
90CD4.0-10
90CD4.0-12
90CD5.0-11
90CD5.0-12
90CD5.0-14
90CD6.0-16
90CD8.0-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)

18.87 €

Disponible 4 jours 0.74370.9

17.42 €

4 jours 0.84371

15.26 €

Disponible 4 jours 14371.3

13.81 €

Disponible 4 jours 1.25421.5

14.53 €

Disponible 4 jours 1.55421.9

11.64 €

Disponible 4 jours 25422.6

15.80 €

Disponible 4 jours 26472.6

12.37 €

Disponible 4 jours 2.56483.2

14.53 €

4 jours 2.57.7563.2

14.53 €

4 jours 2.58563.2

14.53 €

4 jours 37.7563.9

18.15 €

4 jours 38563.9

24.65 €

4 jours 310633.9

18.87 €

4 jours 3.27.7564.1

24.65 €

4 jours 410685.2

33.32 €

Disponible 4 jours 412695.2

31.15 €

Disponible 4 jours 511706.4

33.32 €

Disponible 4 jours 512706.4

47.76 €

4 jours 514816.4

77.38 €

4 jours 616847.7

86.42 €

Disponible 4 jours 82010010.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique