• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à centrer HSS, long, type A, 60°

Foret à centrer HSS, long, type A, 60°
  • Remise sur volume

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LCD0.8-4-100
LCD1.0-4-100
LCD1.2-5-100
LCD1.5-5-100
LCD1.5-5-150
LCD2.0-5-100
LCD2.0-5-150
LCD2.0-6-100
LCD2.0-6-150
LCD2.0-6-200
LCD2.5-6-100
LCD2.5-7.7-100
LCD2.5-8-100
LCD2.5-8-150
LCD2.5-8-200
LCD3.0-7.7-100
LCD3.0-8-100
LCD3.0-8-150
LCD3.0-8-200
LCD3.0-10-100
LCD3.0-10-150
LCD3.0-10-200
LCD4.0-10-100
LCD4.0-10-150
LCD4.0-10-200
LCD4.0-11-100
LCD4.0-12-100
LCD4.0-12-150
LCD4.0-12-200
LCD5.0-11-100
LCD5.0-11-150
LCD5.0-12-100
LCD5.0-12-150
LCD5.0-12-200
LCD6.0-13-150
LCD6.0-16-150
LCD6.0-16-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)

52.82 €

Disponible 4 jours 0.841001

34.59 €

Disponible 4 jours 141001.3

26.64 €

4 jours 1.251001.5

26.64 €

4 jours 1.551001.9

44.15 €

4 jours 1.551501.9

26.64 €

4 jours 251002.6

44.15 €

4 jours 251502.6

28.08 €

4 jours 261002.6

44.70 €

4 jours 261502.6

66.37 €

Disponible 4 jours 262002.6

28.08 €

4 jours 2.561003.2

29.70 €

4 jours 2.57.71003.2

34.59 €

4 jours 2.581003.2

46.14 €

4 jours 2.581503.2

70.16 €

Disponible 4 jours 2.582003.2

29.70 €

4 jours 37.71003.9

34.59 €

4 jours 381003.9

51.92 €

4 jours 381503.9

80.82 €

4 jours 382003.9

38.92 €

4 jours 3101003.9

57.70 €

4 jours 3101503.9

84.61 €

4 jours 3102003.9

38.92 €

4 jours 4101005.2

67.50 €

4 jours 4101505.2

73.77 €

4 jours 4102005.2

41.99 €

Disponible 4 jours 4111005.2

41.99 €

Disponible 4 jours 4121005.2

66.37 €

Disponible 4 jours 4121505.2

97.61 €

Disponible 4 jours 4122005.2

41.99 €

Disponible 4 jours 5111006.4

65.82 €

Disponible 4 jours 5111506.4

42.53 €

Disponible 4 jours 5121006.4

81.72 €

Disponible 4 jours 5121506.4

97.61 €

Disponible 4 jours 5122006.4

89.66 €

4 jours 6131507.7

105.55 €

4 jours 6161507.7

111.12 €

4 jours 6162007.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique