Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRC0.5CBH |
CRC0.75CBH |
CRC1.0CBH |
CRC1.5CBH |
CRC1.25CBH |
CRC1.75CBH |
CRC2.0CBH |
CRC2.5CBH |
CRC3.0CBH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | R Size (R) (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | d2 (mm) | L2 (mm) | Tip diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 5 | 10 | 3 | |
122.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 5.5 | 10 | 3 | |
107.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 1 | 6 | 50 | 6 | - | 3 | |
102.30 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.5 | 8 | 60 | 8 | - | 4 | ||
109.09 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.25 | 8 | 60 | 7.5 | 15 | 4 | ||
136.20 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.75 | 10 | 70 | 9.5 | 15 | 5 | ||
126.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2 | 10 | 70 | 10 | - | 5 | |
183.66 € | 1 | 6 jours | 5 | 2.5 | 12 | 75 | 11 | 15 | 5 | ||
173.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 3 | 12 | 75 | 12 | - | 5 |
Loading...
Application | Chanfrein arrondi | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre / Résine | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
R Size (R)(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
d2(mm)
L2(mm)
Tip diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles