Fraise à rayon d'angle pour acier au carbure et acier inoxydable, revêtement ALD

Fraise à rayon d'angle pour acier au carbure et acier inoxydable, revêtement ALD
  • Remise sur volume
[Features]
· The raking blades/flutes ensure a highly precise rounded form.
· First-ever large rake angle for round chamfering tools, dramatically improved sharpness/surface roughness, significantly reduced cutting heat, and improved runout accuracy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRC0.5CBLALD
CRC0.75CBLALD
CRC1.5CBLALD
CRC1.25CBLALD
CRC1.75CBLALD
CRC2.0CBLALD
CRC2.5CBLALD
CRC3.0CBLALD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
R Size (R)
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
d2
(mm)
L2
(mm)
Tip diameter
(mm)

109.09 €

1 6 jours 30.56505103

109.09 €

1 6 jours 30.756505.5103

126.04 €

1 6 jours 41.58608-4

136.20 €

1 6 jours 41.258607.5154

183.66 €

1 6 jours 51.7510709.5155

173.49 €

1 Disponible 6 jours 52107010-5

231.13 €

1 6 jours 52.5127511155

224.34 €

1 Disponible 6 jours 53127512-5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Assistance technique