Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
90LTG3CBDLC |
90LTG4CBDLC |
90LTG6CBDLC |
90LTG8CBDLC |
90LTG10CBDLC |
90LTG12CBDLC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121.08 € | 1 | 6 jours | 3 | 3 | 100 | ||
121.08 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 100 | ||
147.86 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | 100 | ||
234.86 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | 150 | ||
321.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 150 | ||
388.79 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 150 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 90 | work material | Aluminium / Titane / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | DLC | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles