Toglon miniature, type dur, SP 90°, revêtement ALT

Toglon miniature, type dur, SP 90°, revêtement ALT
[Features]
· HRC40-72 hardened steel can be machined. High torsional shape exhibits performance hitherto unseen with hardened steel, die steel, Copal, Hastelloy, etc., achieving the best surface roughness with a 3-flute long cutting edge and remarkable life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGHMSP0.1CBALT
TGHMSP0.2CBALT
TGHMSP0.3CBALT
TGHMSP0.4CBALT
TGHMSP0.5CBALT
TGHMSP0.7CBALT
TGHMSP1CBALT
TGHMSP1.5CBALT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)

101.01 €

1 6 jours 0.10.020.10.3

135.00 €

1 6 jours 0.20.040.20.6

125.41 €

1 6 jours 0.30.060.30.9

115.84 €

1 6 jours 0.40.080.41.2

111.05 €

1 6 jours 0.50.10.51.5

111.05 €

1 6 jours 0.70.140.72.1

111.05 €

1 6 jours 10.213

111.05 €

1 6 jours 1.50.31.54.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 90 work material Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N Disponible Coating Type ALT shank diameter(mm) 3
Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 50

Assistance technique