Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDH0.2-0.6CBALD |
CDH0.3-0.9CBALD |
CDH0.4-1.2CBALD |
CDH0.5-1.5CBALD |
CDH0.6-1.8CBALD |
CDH0.7-2.1CBALD |
CDH0.8-2.4CBALD |
CDH0.9-2.7CBALD |
CDH1.0-3CBALD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | |
75.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 2 | |
69.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 2 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 2 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 5.4 | 2 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 6.3 | 2 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 7.2 | 2 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | 2 | |
52.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | - | 1 | - | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Both square (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | ALD | shank diameter(mm) | 3 |
Rotation Direction | Right blade | Overall Length L(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Blade Length(mm)
Pivot Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles