Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
120SPC0.4CBALD |
120SPC0.6CBALD |
120SPC0.9CBALD |
120SPC1.2CBALD |
120SPC2-3CBALD |
120SPC2CBALD |
120SPC3CBALD |
120SPC3SECBALD |
120SPC4CBALD |
120SPC6CBALD |
120SPC8CBALD |
120SPC10CBALD |
120SPC12CBALD |
120SPC16CBALD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.32 € | 1 | 6 jours | 0.4 | Lame unique | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3 | ||
74.59 € | 1 | 6 jours | 0.6 | Lame unique | 3 | 40 | 0.6 | 1.8 | 3 | ||
69.93 € | 1 | 6 jours | 0.9 | Lame unique | 3 | 40 | 0.9 | 2.7 | 3 | ||
67.13 € | 1 | 6 jours | 1.2 | Lame unique | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | ||
46.61 € | 1 | 6 jours | 2 | Lame unique | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | ||
44.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Lame unique | 2 | 40 | - | - | 2 | |
60.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Double tranchant | 3 | 35 | - | - | 1 | |
31.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Lame unique | 3 | 40 | - | - | 2 | |
63.40 € | 1 | 6 jours | 4 | Double tranchant | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
90.46 € | 1 | 6 jours | 6 | Double tranchant | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
122.18 € | 1 | 6 jours | 8 | Double tranchant | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
124.47 € | 1 | 6 jours | 10 | Double tranchant | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
170.10 € | 1 | 6 jours | 12 | Double tranchant | 12 | 80 | - | - | 1 | ||
260.07 € | 1 | 6 jours | 16 | Double tranchant | 16 | 100 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 120 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles