Foret à centrer SP, 60°, revêtement ALD

Foret à centrer SP, 60°, revêtement ALD
  • En promotion
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60SPC0.1-0.4CBALD
60SPC0.2-0.6CBALD
60SPC0.3-0.9CBALD
60SPC0.4-1.2CBALD
60SPC0.5-2-3CBALD
60SPC0.5-2CBALD
60SPC1.0-3CBALD
60SPC1.0-3SECBALD
60SPC1.5-4CBALD
60SPC2.0-6CBALD
60SPC2.5-8CBALD
60SPC3.0-10CBALD
60SPC4.0-12CBALD
60SPC5.0-16CBALD
60SPC6.0-20CBALD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

112.85 €

1 6 jours 0.1Lame unique3400.10.41.23

98.85 €

1 6 jours 0.2Lame unique3400.20.61.83

82.99 €

1 6 jours 0.3Lame unique3400.30.92.73

77.39 €

1 6 jours 0.4Lame unique3400.41.23.63

55.00 €

1 6 jours 0.5Lame unique3400.5263

52.19 €

1 6 jours 0.5Lame unique2400.5--2

82.15 €

1 6 jours 1Double tranchant3351--1

44.74 €

1 6 jours 1Lame unique3401--2

86.73 €

1 6 jours 1.5Double tranchant4401.5--1

115.87 €

1 6 jours 2Double tranchant6502--1

110.13 €

1 6 jours 2.5Double tranchant8602.5--1

156.01 €

93.61 €

1 Jour même

Stock

3Double tranchant10703--1

187.05 €

1 6 jours 4Double tranchant12804--1

277.67 €

1 6 jours 5Double tranchant161005--1

430.85 €

1 6 jours 6Double tranchant201206--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 60 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Assistance technique