Foret à centrer SP, 90°, revêtement ALD

Foret à centrer SP, 90°, revêtement ALD
  • Remise sur volume
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90SPC0.1-0.4CBALD
90SPC0.2-0.6CBALD
90SPC0.3-0.9CBALD
90SPC0.4-1.2CBALD
90SPC0.5-2-3CBALD
90SPC1.0-3CBALD
90SPC1.0-3SECBALD
90SPC1.5-4CBALD
90SPC2.0-6CBALD
90SPC2.5-8CBALD
90SPC3.0-10CBALD
90SPC4.0-12CBALD
90SPC5.0-16CBALD
90SPC6.0-20CBALD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

110.99 €

1 6 jours 0.1Lame unique3400.10.41.23

97.00 €

1 6 jours 0.2Lame unique3400.20.61.83

80.31 €

1 6 jours 0.3Lame unique3400.30.92.73

75.52 €

1 Disponible 6 jours 0.4Lame unique3400.41.23.63

54.06 €

1 6 jours 0.5Lame unique3400.5263

80.31 €

1 6 jours 1Double tranchant3351--1

43.81 €

1 6 jours 1Lame unique3401--2

84.06 €

1 6 jours 1.5Double tranchant4401.5--1

114.94 €

1 6 jours 2Double tranchant6502--1

107.84 €

1 6 jours 2.5Double tranchant8602.5--1

150.37 €

1 6 jours 3Double tranchant10703--1

183.14 €

1 6 jours 4Double tranchant12804--1

271.15 €

1 6 jours 5Double tranchant161005--1

424.34 €

1 6 jours 6Double tranchant201206--1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Assistance technique