Foret à centrer SP, 90°, type long, revêtement ALD

Foret à centrer SP, 90°, type long, revêtement ALD
  • Remise sur volume
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90LSPC0.5-2CBALD
90LSPC1.0-3-100CBALD
90LSPC1.0-3-150CBALD
90LSPC1.5-4-100CBALD
90LSPC1.5-4-150CBALD
90LSPC2.0-6-100CBALD
90LSPC2.0-6-150CBALD
90LSPC2.5-8CBALD
90LSPC3.0-10CBALD
90LSPC4.0-12CBALD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

78.32 €

1 6 jours 0.5Lame unique21000.52

85.96 €

1 6 jours 1Double tranchant310011

112.48 €

1 Disponible 6 jours 1Double tranchant315011

94.20 €

1 6 jours 1.5Double tranchant41001.51

112.48 €

1 Disponible 6 jours 1.5Double tranchant41501.51

91.88 €

1 6 jours 2Double tranchant610021

126.04 €

1 Disponible 6 jours 2Double tranchant615021

134.90 €

1 6 jours 2.5Double tranchant81202.51

186.40 €

1 6 jours 3Double tranchant1012031

235.29 €

1 6 jours 4Double tranchant1215041

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Both square (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Assistance technique