Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.32 € | 1 | 6 jours | 0.5 | Lame unique | 2 | 100 | 0.5 | 2 | ||
86.73 € | 1 | 6 jours | 1 | Double tranchant | 3 | 100 | 1 | 1 | ||
112.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | Double tranchant | 3 | 150 | 1 | 1 | |
94.20 € | 1 | 6 jours | 1.5 | Double tranchant | 4 | 100 | 1.5 | 1 | ||
112.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | Double tranchant | 4 | 150 | 1.5 | 1 | |
91.88 € | 1 | 6 jours | 2 | Double tranchant | 6 | 100 | 2 | 1 | ||
126.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Double tranchant | 6 | 150 | 2 | 1 | |
134.90 € | 1 | 6 jours | 2.5 | Double tranchant | 8 | 120 | 2.5 | 1 | ||
186.40 € | 1 | 6 jours | 3 | Double tranchant | 10 | 120 | 3 | 1 | ||
235.29 € | 1 | 6 jours | 4 | Double tranchant | 12 | 150 | 4 | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles