Foret à centrer en carbure, type A, type à hélice serrée 60°, revêtement ALD

Foret à centrer en carbure, type A, type à hélice serrée 60°, revêtement ALD
  • Remise sur volume
[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CD1.0-3CBSALD
CD2.0-5CBSALD
CD2.5-6CBSALD
CD3.0-8CBSALD
CD4.0-10CBSALD
CD5.0-12CBSALD
CD6.0-16CBSALD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

81.42 €

1 Disponible 10 jours 13351.3-

93.08 €

1 Disponible 10 jours 25402.6JISA

114.43 €

1 Disponible 10 jours 2.56453.2-

148.40 €

1 Disponible 10 jours 38503.9-

139.60 €

1 6 jours 410565.2JISA

187.05 €

1 Disponible 6 jours 512636.4-

281.96 €

1 6 jours 616717.7-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) Both square (θ) 60 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Single blade, two blades Double tranchant Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N Disponible Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Assistance technique