Clé à molette fine

Clé à molette fine
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the tip is thin, it is ideal for working with thin nuts and double nuts.
· Material is chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMRU-24

Référence pièce
TMRU-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.87 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 24 Overall Length(mm) 158 Mass(g) 118
Trusco Code 415-9110 Features Since the tip is thin, it is ideal for working with thin nuts and double nuts.

Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette fine, le numéro d'article est le suivant: TMRU-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMRU-24.

Assistance technique