Référence fabricant: 361HG200
Marque: HANAZONO TOOL
Prix: 47.89 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
361HG200
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 219 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 4 |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | 2.0X3 core | Main body: option | Main Body | Trusco Code | 354-1126 |
Mass(g) | 330 | Features | The thin blade tip is sharp and makes flat cut sections | Features 2 | Elastomer resin grip that comfortably fits the hand |
Features 3 | Thin Blade |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante robuste, élastomère G, lame fine, le numéro d'article est le suivant: 361HG200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 361HG200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles