Pince 265-HG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
265HG150
265HG200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
JAN Code Mass
(g)

35.03 €

1 5 jours 1672.231.21675123134953998000216205

48.40 €

1 6 jours 2173.5422175427154953998000230360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features Can Be Used for a Wide Range of Applications as Standard Pliers Specifications With Elastomer Cover
Fall-prevention strap attachment hole Available

Assistance technique