Pince à long bec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280HG150

Référence pièce
280HG150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.86 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 162
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 356-0210 Mass(g) 140
Features Plier portion is included for easy rotating of pipe and nut. Features 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Features 3 With tip knurling

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec, le numéro d'article est le suivant: 280HG150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280HG150.

Assistance technique