Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
205H-150 |
205H-175 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 2.6 | 1.6X3 core | 287-7937 | 195 | |
39.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 3 | 2.0X3 core | 287-7945 | 270 |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Poignée | With Molded Cover | Corps de meuble : option | Main Body |
Caractéristiques | Ideal for electrical work | Caractéristiques 2 | 205 (Heavy Duty Nippers) handles are coated with a molded cover to make them extremely easy to use | Spécifications | Thick Blade |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles