• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante pour fil d’acier (Merry)

Pince coupante pour fil d’acier (Merry)

[Features]
· The blade tip is specially hardened to provide excellent durability.
[Applications]
· Cuts piano wire, thin iron wire, and copper wire of up to 0.5 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P56-120

Référence pièce
P56-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications

26.68 €

4 jours 90The blade tip is specially heat treated to provide excellent durabilityWith Spring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 120
With or without Spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body Trusco Code 368-9158

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour fil d’acier (Merry), le numéro d'article est le suivant: P56-120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P56-120.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique