• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante pour fil d’acier (Merry)

Pince coupante pour fil d’acier (Merry)

[Features]
· Suitable for cutting welding wire.
· The blade tip is specially heat treated to increase its hardness.
· With spring.
[Applications]
· For cutting welding wire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

203-175

Référence pièce
203-175
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Specification 2

36.14 €

4 jours 290Suitable for cutting welding wireThe blade tip is specially heat treated to increase its hardness.Thick BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 175
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0X3 core Main body: option Main Body Trusco Code 395-6580

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour fil d’acier (Merry), le numéro d'article est le suivant: 203-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 203-175.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique