• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante pour travaux électriques (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XN200

Référence pièce
XN200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Specifications

35.13 €

4 jours 330Ideal for cutting steel wire, copper wire, VA wire and other wires.Uses a uniquely shaped elastomer coverPowerful Type Nipper (with Eccentric Lever Principle)Thick Blade

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.5
Main body: option Main Body Trusco Code 327-3768

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour travaux électriques (Merry), le numéro d'article est le suivant: XN200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XN200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique