Pince coupante latérale / coupe-fil pour fil VA / fil de cuivre / fil de fer / fil de fer doux / lame tranchante

Pince coupante latérale / coupe-fil pour fil VA / fil de cuivre / fil de fer / fil de fer doux / lame tranchante
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for cutting VA (VVF) wires, etc., and for other electrical work.
· Excellent cutting ability due to the application of the eccentric lever principle.
· The cut end is virtually straight.
[Applications]
· Suitable for cutting VA (VVF) wires, etc., and for other electrical work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

208-8

Référence pièce
208-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.39 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 200
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.6X3 core Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 325-8629
Masse(g) 225 Caractéristiques Suitable for cutting VA (VVF) wires and other electrical works. Caractéristiques 2 Excellent cutting ability due to the application of the eccentric lever principle
Caractéristiques 3 The cut end is almost straight Spécifications Sharp blade Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante latérale / coupe-fil pour fil VA / fil de cuivre / fil de fer / fil de fer doux / lame tranchante, le numéro d'article est le suivant: 208-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 208-8.

Assistance technique