Pince coupante diagonale / coupe-fil pour fil VA avec lame tranchante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99W150
99W175
99W200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

45.77 €

1 Disponible 7 jours 1502.0X3 core342-9211220

49.41 €

1 Disponible 6 jours 1752.0X3 core342-9229280

56.78 €

1 Disponible 6 jours 2002.6X3 core342-9237360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring Disponible
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques The product is suitable for electrical facility related work such as indoor wiring. Caractéristiques 2 The blade tip is very sharp and is able to cut VA wire more easily
Caractéristiques 3 The cut end is almost straight Spécifications Sharp blade Spécification 2 With Spring

Assistance technique