• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante à poignées longues (Merry)

Pince coupante à poignées longues (Merry)

[Features]
· Ideal for cutting lead wires, etc.
· Its handle is made longer, so it is possible to cut with light force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-30

Référence pièce
L-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Specification 2

27.66 €

4 jours 150Ideal for cutting lead wires, etc.Its handle is made larger, so it is possible to cut with light force.Thin BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 190
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2
Main body: option Main Body Trusco Code 111-1345

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante à poignées longues (Merry), le numéro d'article est le suivant: L-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-30.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique