• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante pour électronique (avec outil de retenue des fragments) (Merry)

Pince coupante pour électronique (avec outil de retenue des fragments) (Merry)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pince coupante pour électronique (avec outil de retenue des fragments) (Merry)
  • Pince coupante pour électronique (avec outil de retenue des fragments) (Merry)

[Features]
· By means of the anti-scattering film method, the object is held securely so that the cut pieces do not scatter.
· Suitable for cutting lead wires, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55SPM-120
55SPM-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Specification 2

37.84 €

4 jours 1200.81.2342-919990By means of the anti-scattering film system, the object is held securely so that the cut pieces do not scatterSuitable for cutting lead wires, etc.Thin BladeWith Spring

41.12 €

4 jours 1501.52.6342-9202160By means of the anti-scattering film system, the object is held securely so that the cut pieces do not scatterSuitable for cutting lead wires, etc.Thin BladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique