Pince coupante (Merry)

Pince coupante (Merry)
[Features]
· Cutting can easily be done even in narrow gaps.
[Applications]
· For work such as cutting or bending electronic components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PC4-125

Référence pièce
PC4-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.32 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.9 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 395-6784 Masse(g) 90
Caractéristiques Cutting can easily be done even in spaces between gaps Spécifications Thin Blade Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante (Merry), le numéro d'article est le suivant: PC4-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC4-125.

Assistance technique