Pince coupante devant (Merry)

Pince coupante devant (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the tip part is thin and long, it is ideal for cutting in deep and narrow places.
[Applications]
· Cutting lead wire or electronic components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PC6-130

Référence pièce
PC6-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.46 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 130
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 368-9191 Masse(g) 70
Caractéristiques Since the tip is thin and long, it is ideal for cutting in deep and narrow places Spécifications With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant (Merry), le numéro d'article est le suivant: PC6-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC6-130.

Assistance technique