Pince coupante au carbure (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CT305-7
CT305-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

113.09 €

1 Disponible 9 jours 1751356-8130230

126.35 €

1 Disponible 6 jours 2001.2395-6741280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring N/A
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques A carbide chip is inserted into the blade part and enables cutting hard steel and wire such as piano wire Spécifications Thick Blade
Spécification 2 With Spring

Assistance technique