Référence fabricant: 77S-125
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 27.18 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
77S-125
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 |
Corps de meuble : option | Main Body | Code Trusco | 368-9123 | Masse(g) | 80 |
Caractéristiques | Small with an easy grip, it is suitable for sustained operations | Spécifications | With Spring |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles