Référence fabricant: 66S-150
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 34.83 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
66S-150
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 5 | Corps de meuble : option | Main Body |
Code Trusco | 104-1355 | Masse(g) | 125 | Caractéristiques | Ideal for cutting resin of up to ø5 mm |
Caractéristiques 2 | The most standard plastic nippers | Spécifications | Round Blade | Spécification 2 | With Spring |
Vous vous trouvez sur la page de Pinces coupantes latérales / coupe-fil plastique / lame ronde, le numéro d'article est le suivant: 66S-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 66S-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles