Pince coupante pour plastique, usage intensif, avec arrêtoir (Merry)

Pince coupante pour plastique, usage intensif, avec arrêtoir (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for cutting large diameter resin.
· A stopper for preventing misalignment of the blades is installed.
[Applications]
· Thick gate cutting for plastic molds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99S-150
99S-175
99S-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

50.84 €

1 Disponible 6 jours 1508395-6717210

55.63 €

1 Disponible 6 jours 1759395-6725270

58.19 €

1 Disponible 6 jours 20010395-6733350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring Disponible
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques Suitable For Cutting Large Diameter Resin Caractéristiques 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed
Spécifications Circular blade Spécification 2 With Spring Spécification 3 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed

Assistance technique