Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
160SA-125
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 3 | Corps de meuble : option | Main Body |
Code Trusco | 104-1819 | Masse(g) | 70 | Caractéristiques | Angular blade type |
Caractéristiques 2 | It bites in to cut the workpiece. | Caractéristiques 3 | With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in | Spécifications | Angular blade |
Spécification 2 | With Spring |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour plastique épais (Merry), le numéro d'article est le suivant: 160SA-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 160SA-125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles