• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante carbure pour plastique épais (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CT160F-125
CT160F-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Specifications Specification 2

65.53 €

4 jours 1253323-467370It uses an ultra-hard tip for its blade portion for the flat blade type and has excellent durability and abrasion resistance.With stopper to prevent the spring from falling outA stopper for preventing misalignment of the blades is installedStraight bladeWith Spring

68.03 €

4 jours 1505323-4681110It uses an ultra-hard tip for its blade portion for the flat blade type and has excellent durability and abrasion resistance.With stopper to prevent the spring from falling outA stopper for preventing misalignment of the blades is installedStraight bladeWith Spring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique