Pince coupante chauffante (avec ressort) (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HT-120
HT-130
HT-140
HT-160
HT-170
HT-180
HT-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Type détaillé Performances de coupe
(mm)
Code Trusco Masse
(g)
Spécifications Température maximale de la partie lame
(°C)
N° du réchauffeur de rechange

130.55 €

1 Disponible 6 jours 150End-Cut Pliers Bladeφ4111-5014270End-Cut Pliers Blade140W-19H

137.51 €

1 Disponible 6 jours 165Long Bladeφ4111-5022270Long Blade140W-19H

118.17 €

1 Disponible 6 jours 160Straight bladeφ4111-5031265Straight blade150W-19H

117.52 €

1 Disponible 6 jours 150Thin Bladeφ4111-5049240Thin Blade160W-19H

117.52 €

1 Disponible 6 jours 150Blade with 40°edgingφ4111-5057250Blade with 40°edging140W-19H

117.52 €

1 Disponible 6 jours 190Standard Bladeφ4111-5065250Standard Blade170W-19H

130.55 €

1 Disponible 6 jours 190Powerful Bladeφ7111-5073370Powerful Blade170W-29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pince coupante chauffante With or without Spring N/A
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques The blade tip is heated with the heater, making it possible to cut even brittle resin without cracking or breaking, and also to cut other types of resin with minimal force Application For cutting easily crackable resin such as acrylic, styrene and glass-filled resin
Transformateur (vendu séparément) HTR30N-100V

Assistance technique