• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante chauffante (avec capteur/ressort)

Pince coupante chauffante (avec capteur/ressort)

[Features]
· The blade tip is heated by a heater for cutting and does not crack resin materials which are easily broken.
· The grip has a special shape that does not easily become hot.
· Due to the adjustable temperature, cutting can be selected according to the material.
[Applications]
· Nippers for gate cutting in resin molded products.
· It is used when cutting easily crackable materials such as those containing acrylic/glass fiber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HT180DX

Référence pièce
HT180DX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Application Specifications Blade part maximum temperature
(°C)
Replacement Heater No. Digital Display Transformer (Sold Separately)

91.83 €

4 jours 310The blade tip is heated by a heater for cutting and does not crack resin materials which are easily broken.The grip has a special shape that does not easily become hotDue to adjustable temperature, cutting can be chosen according to the material.Nipper for gate cutting in resin molded productsIt is used when cutting easily crackable materials such as those containing acrylic/glass fiber160W-19HHTR100D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Heat Nippers Overall Length(mm) 190
With or without Spring NA Cutting Performance(mm) φ4 Main body: option Main Body
Trusco Code 342-9326

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante chauffante (avec capteur/ressort), le numéro d'article est le suivant: HT180DX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HT180DX.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique