Pince à clous (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2500T-200

Référence pièce
2500T-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.46 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Épaisseur(mm) 11 A(mm) 38
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 368-9034 Masse(g) 210
Caractéristiques The tip is rounded and tapered to make it easy to be inserted into cramped places.

Vous vous trouvez sur la page de Pince à clous (Merry), le numéro d'article est le suivant: 2500T-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2500T-200.

Assistance technique