Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-70
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Corps de meuble : option | Main Body | Code Trusco | 111-1540 |
Masse(g) | 110 | Caractéristiques | The tip is flat and thin | Spécifications | With Spring |
Épaisseur de la pointe(mm) | 3.5 | Pointe | Not Serrated |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à poignées longues, bec plat (Merry), le numéro d'article est le suivant: L-70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-70.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles