Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince à poignées longues, bec effilé (Merry)

Pince à poignées longues, bec effilé (Merry)
  • Remise sur volume

[Features]
· Handy for tasks such as assembly and disassembly of small precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-50

Référence pièce
L-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications Tip thickness
(mm)
Tip

26.08 €

Disponible 5 jours 110Handy for tasks such as assembly and disassembly of small precision equipmentWith Spring2.5Not Serrated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 200
With or without Spring Disponible Main body: option Main Body Trusco Code 111-1485

Vous vous trouvez sur la page de Pince à poignées longues, bec effilé (Merry), le numéro d'article est le suivant: L-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-50.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique