• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince de paume, bec effilé, acier inoxydable (Merry)

Pince de paume, bec effilé, acier inoxydable (Merry)

[Features]
· Main body and spring are made of stainless steel.
· The handle is resin.
[Applications]
· Useful for assembly, etc. of precision components.
· For hobbies, etc.
· For medical and food related uses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M21-105

Référence pièce
M21-105
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Specifications Material Tip thickness
(mm)
Tip

17.07 €

4 jours 40Main body and spring are stainless steelThe handle is resin.With SpringStainless Steel (SUS420)1.2Not Serrated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 105
With or without Spring Available Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 0 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 8
Main body: option Main Body Trusco Code 298-4474

Vous vous trouvez sur la page de Pince de paume, bec effilé, acier inoxydable (Merry), le numéro d'article est le suivant: M21-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M21-105.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique