Pince à circlips, lame remplaçable, long embout, pour anneaux extérieurs (Merry)

Pince à circlips, lame remplaçable, long embout, pour anneaux extérieurs (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· Skip-proof control and setting width control functions incorporated.
· Pin replaceable type. Can be set straight or diagonally.
· There are 5 different types of replacement pin to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JC175B

Référence pièce
JC175B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

73.73 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 190
Shaft/hole Pour arbre With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function Disponible
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 298-4555 Masse(g) 190
Caractéristiques Splash proof control and setting width control functions incorporated Caractéristiques 2 Pin replaceable type. Can be set straight or diagonally Spécifications With Spring
Accessoire Pin wrench (2 types), long pin is attached to plier body Accessoire 1 (Goupille pour travail sur pièce profonde) Claw Tip Diameter 1.5 mm, Length 58 mm, Compatible Ring φ12-φ30 mm, Accessoire 2 (Goupille longue) Claw Tip Diameter 1.8, 2.5 mm, Length 56 mm, Compatible Ring φ19-φ50 mm,
Accessoire 3 (Goupille pour les petits diamètres) Claw Tip Diameter 1.2 mm, Length 39 mm, Compatible Ring φ6-φ11 mm, Accessoire 4 (Goupille pour les petits diamètres) Claw Tip Diameter 1.5 mm, Length 39 mm, Compatible Ring φ12-φ18 mm, Accessoire 5 (Goupille standard) Claw Tip Diameter 2.0 mm, Length 36 mm, Compatible Ring φ19-φ40 mm,

Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips, lame remplaçable, long embout, pour anneaux extérieurs (Merry), le numéro d'article est le suivant: JC175B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JC175B.

Assistance technique