Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6050-185
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.5 |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | 2X3 core | Trou de fixation de la sangle antichute | Available | Corps de meuble : option | Main Body |
Code Trusco | 104-1479 | Masse(g) | 295 | Caractéristiques | Appropriate non-slip finish is given to the grip |
Caractéristiques 2 | As it is knurled, it can also turn nuts, etc. | Fonction de sertissage(mm2) | 1.25 to 2 | Capacité de décapage | With ø1.7 Hole |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir (Merry), le numéro d'article est le suivant: 6050-185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6050-185.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles