Pince à sertir combinée haute performance Mary (1,25 à 2 mm² avec fonction de sertissage)

Pince à sertir combinée haute performance Mary (1,25 à 2 mm² avec fonction de sertissage)
  • Remise sur volume
[Features]
· The blade is long and can cut VA wire (φ2.6, 3 cores) in one stroke.
· Just as with 2050 (Heavy Duty Pliers), the eccentric lever principle provides excellent cutting performance.
· The product can be used for terminal crimping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2060N-200

Référence pièce
2060N-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.97 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.6X3 core Trou de fixation de la sangle antichute Available Corps de meuble : option Main Body
Code Trusco 111-4611 Masse(g) 300 Caractéristiques The blade is long and can cut VA wire (φ2.6, 3 cores) in one stroke
Caractéristiques 2 Just like with 2050 (Heavy Duty Pliers), the lever advantage gives excellent cutting performance Caractéristiques 3 The product can be used for crimping of terminals Fonction de sertissage(mm2) 1.25 to 2

Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir combinée haute performance Mary (1,25 à 2 mm² avec fonction de sertissage), le numéro d'article est le suivant: 2060N-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2060N-200.

Assistance technique