• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à usage intensif pour purge de tuyau (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2050S-185
2050S-225
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Fall-prevention strap attachment hole Trusco Code Mass
(g)
Features Features 2

34.51 €

4 jours 1853.242.0X3 coreNA395-6598310A groove for holding steel wires is processed, allowing for safe work through tubes.With dimension scale on head

37.09 €

4 jours 2253.64.52.6X3 coreAvailable368-9018430A groove for holding steel wires is processed, allowing for safe work through tubes.With dimension scale on head

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring Available
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique