• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à fileter (Merry) (Numéros de référence)

Pince à fileter (Merry)

[Features]
· The pliers have a W3/8 screw thread repair function.
[Applications]
· For electrical work related. For correcting threads of cut bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7050-11
7050-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Fall-prevention strap attachment hole Trusco Code Mass
(g)
Features

42.19 €

4 jours 1752.63.54953881120236NA368-9093300The pliers have a W3/8 screw thread repair function.

41.23 €

4 jours 2003.244953881120441Available454-9112340The pliers have a W3/8 screw thread repair function.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2X3 core Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique