• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

(Merry) Pince à chanfreiner

(Merry) Pince à chanfreiner

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 4050-175
  • (Merry) Pince à chanfreiner
  • 4050-200

[Features]
· A function for deburring the inside of pipes is included.
[Applications]
· For electrical work related. Cutting iron wire, copper wire, VA wire, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4050-175
4050-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

34.45 €

4 jours 1752.63.5368-9069300A function for deburring the inside of pipes is included.

37.95 €

4 jours 2003.24395-6636400A function for deburring the inside of pipes is included.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers With or without Spring Available
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2X3 core Fall-prevention strap attachment hole Available Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique