Pince à bec long (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
105-150
105-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

32.60 €

1 Disponible 6 jours 1501.52.6104-1584115

39.45 €

1 Disponible 6 jours 17523104-1592150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec With or without Spring Disponible
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques Suitable for disassembly and assembly of electronic devices, with the leading edge toughened by special heat treatment Spécifications With Spring
Spécification 2 With tip knurling

Assistance technique